Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Classic

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Électrodistributeur MFH-5/3B-1/4-S-B

31003

Code EAN (GTIN) 4052568114381

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre sous pression
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1600 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Mode d'actionnement
Électrique