Raccord cannelé en T FCN-3-PK-4/3
31315
Code EAN (GTIN) 4052568022952
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Diamètre nominal
2 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C