Raccord cannelé en T FCN-3-PK-6/4

31316

Code EAN (GTIN) 4052568022969

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Diamètre nominal
2.9 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C