Vérin normalisé DSBG-320- -P-N3
3178601
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
320 mm
Force théorique à 6 bar, avance
48255 N
Course
1 mm - 2250 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés