Vérin normalisé DSBG

Vérin à tirant robuste conforme à la norme ISO 15552.
  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Version robuste à tirant
  • Amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course s'adaptant au mieux au changement de charge et de vitesse
  • Large gamme d’accessoires de fixation pour quasiment n'importe quelle implantation
  • Pour détection de position
  • Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée