Distributeur à poignée VHER-P-H-B43U-B-G12
3192084
Code EAN (GTIN) 4052568268916
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
4/3 centre sous pression
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3800 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/2
Raccord de travail pneumatique
G1/2
Pression de service
0 bar - 10 bar