Bobine MSW-230AC-OD
34407
Code EAN (GTIN) 4052568067885
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Forme A - Connecteur mâle - selon EN 175301-803
Mode de fixation
Six pans extérieurs 1/8 - Agrafe de maintien
Caractéristiques de bobine
230 V AC : 50 Hz, puissance d'appel 30 VA, puissance de maintien 22 VA
Degré de protection
IP65