Bobine MSFG-42-OD
34413
Code EAN (GTIN) 4052568067915
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
3 pôles - Fiches mâles avec plan de pose selon norme Festo pour MSSD-F
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
42 V CC : 5,5 W
Degré de protection
IP65