Bobine MSFW-240-50/60-OD
34424
Code EAN (GTIN) 4052568067939
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
3 pôles - Fiches mâles avec plan de pose selon norme Festo pour MSSD-F
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
240 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 9,0 VA, puissance de maintien 7,0 VA
Degré de protection
IP65