Distributeur pneumatique VLX-2-1-MS

34436

Code EAN (GTIN) 4052568115197

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Distributeur à diaphragme
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
G1
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
14000 l/min
Pression du fluide
1 bar - 10 bar