Boîtier de fin de course SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2N12-EX
3471010
Code EAN (GTIN) 4052568269630
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de tension de service CC
0 V - 30 V
Raccord électrique
Borne à vis
Indicateur de position
jaune/rouge
Fonction des éléments de commutation
Interrupteur va-et-vient, deux pôles
Presse-étoupe
1/2 NPT