Vérin normalisé DSNU-25-500-P-A
35192
Code EAN (GTIN) 4052568115586
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
294.5 N
Course
500 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés