Réducteur d'échappement GRE-3/8
35310
Code EAN (GTIN) 4052568010119
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction réducteur de pression acoustique
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
2000 l/min
Raccord pneumatique 1
G3/8
Pression de service
0 bar - 10 bar
Elément de réglage
Vis à tête fendue