Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-M1-H3B1T-50-16

3535619

Code EAN (GTIN) 4052568270247

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1/2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
3.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Diamètre nominal
12 mm