Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3B1T-50-4
3535837
Code EAN (GTIN) 4052568270384
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
28 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4 bar
Diamètre nominal
43 mm