Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5
3536436
Code EAN (GTIN) 4052568270421
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
30 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 5 bar
Diamètre nominal
43 mm