Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20
3538842
Code EAN (GTIN) 4052568270605
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G3/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
6.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 20 bar
Diamètre nominal
18 mm