Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1V-50-V

3539367

Code EAN (GTIN) 4052568270773

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
23 m³/h
Pression du fluide
-0.9 bar - 0 bar
Diamètre nominal
35 mm