Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40

3539720

Code EAN (GTIN) 4052568270827

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1/2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
3.3 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 40 bar
Diamètre nominal
13 mm