Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4B2T-50-16
3539745
Code EAN (GTIN) 4052568270865
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G3/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
7.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Diamètre nominal
18 mm