Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9
3539815
Code EAN (GTIN) 4052568270971
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
18.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 9 bar
Diamètre nominal
31 mm