Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4B2T-50-4

3540145

Code EAN (GTIN) 4052568271114

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
34.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4 bar
Diamètre nominal
45 mm