Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16

3540768

Code EAN (GTIN) 4052568271220

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
14.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Diamètre nominal
23 mm