Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4ANT-80-10
3540818
Code EAN (GTIN) 4052568271251
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
17.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 10 bar
Diamètre nominal
31 mm