Câble de liaison NEBV-B2W3-K-0.3-N-M12W3
3579463
Code EAN (GTIN) 4052568271459
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose de type B conforme aux standards industriels 11 mm
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Longueur de câble
0.3 m