Vérin normalisé DSBC-50-60-D3-PPVA-N3
3659472
Code EAN (GTIN) 4052568272838
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
60 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés