Vérin normalisé DSBC-50-250-D3-PPSA-N3
3659504
Code EAN (GTIN) 4052568273071
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
250 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course