Vérin normalisé DSBC-40-30-D3-PPVA-N3
3660617
Code EAN (GTIN) 4052568273163
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
30 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés