Vérin normalisé DSBC-40-320-D3-PPVA-N3

3660630

Code EAN (GTIN) 4052568273293

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
320 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés