Câble de liaison NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3
3679771
Code EAN (GTIN) 4052568273477
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose type A sur la base de EN 175301-803
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Longueur de câble
0.3 m