Câble de liaison NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3

3679776

Code EAN (GTIN) 4052568273514

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose type A sur la base de EN 175301-803
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
0.6 m