Raccord cannelé N-M5-PK-3

4446

Code EAN (GTIN) 4052568018771

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Diamètre nominal
2.5 mm
Température ambiante
-10 °C - 60 °C