Raccord rapide en T TCK-3/8-PK-9

4490

Code EAN (GTIN) 4052568018962

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2
pour raccord cannelé de 9 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression