Distributeur VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10
4515000
Code EAN (GTIN) 4052568274894
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
493 l/min
Raccord pneumatique 1
M5 - Plan de pose NAMUR
Pression de service
0 bar - 10 bar