Bobine MSFG-12
4526
Code EAN (GTIN) 4052568019044
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
3 pôles - Fiches mâles avec plan de pose selon norme Festo pour MSSD-F
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
12 V CC : 4,1 W
Degré de protection
IP65