DFPI
Accueil
Produits
Actionneurs
Actionneurs pneumatiques pour vannes de process
Vérins linéaires pour vannes de process
DFPI
DFPI-200- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
+2
Vérin linéaire
DFPI-200- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4587974
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Catalogue de pièces de rechange
Chargement des données...
Ø du piston
200 mm
Force théorique à 6 bar, avance
18850 N
Course
40 mm - 990 mm
Détection de position
Avec système de mesure de déplacement intégré