Filtre-manodétendeur LFR-N1/2-D-5M-O-MIDI-T18-EX4

4772776

Code EAN (GTIN) 4052568418700

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2600 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm