Adaptateur NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5
4787544
Code EAN (GTIN) 4052568275327
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Longueur de câble
0.623 m
Plage de tension de service CC
0 V - 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C
2 A
Degré de protection
IP65 - IP67