Raccord union cannelé RTU-PK-3/3
4805
Code EAN (GTIN) 4052568019174
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Diamètre nominal
2.5 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C