Vérin compact DPDM-32-10-S-PA

4828429

Code EAN (GTIN) 4052568292119

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
445 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés