Vérin compact DPDM-25-5-S-PA
4829799
Code EAN (GTIN) 4052568292461
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
269 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés