Vérin compact DPDM-25-15-S-PA

4829801

Code EAN (GTIN) 4052568292485

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
269 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés