Vérin compact DPDM-25-5-P-PA
4829866
Code EAN (GTIN) 4052568292492
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
221 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés