Vérin compact DPDM-10-25-PA
4831873
Code EAN (GTIN) 4052568292805
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
47 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés