Vérin compact DPDM-10-5-P-PA

4832170

Code EAN (GTIN) 4052568292850

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
31 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés