Vérin compact DPDM-16-15-P-PA

4833323

Code EAN (GTIN) 4052568293130

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
93 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés