Vérin compact DPDM-Q-16-10-S-PA
4834368
Code EAN (GTIN) 4052568293239
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
100 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés