Vérin compact DPDM-20-10-S-PA
4840808
Code EAN (GTIN) 4052568293390
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
160 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés