Vérin compact DPDM-20-15-S-PA
4840809
Code EAN (GTIN) 4052568293406
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
160 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés