Vérin compact DPDM-Q-20-25-PA

4840817

Code EAN (GTIN) 4052568293482

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés